Centreerclips hebben of een vastklik- of kleefbevestiging en de twee kanten van de clip worden gecombineerd om de kabel vast te houden. Beschikbaar in zwart en naturel Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Compatibele kabeldiameters | Plaatdiktebereik | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2543 - € 0,2718 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
€ 0,2688 - € 0,2868 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
€ 0,2337 - € 0,2496 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
€ 0,2786 - € 0,2965 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
€ 0,2639 - € 0,2814 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
€ 0,3031 - € 0,3161 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
€ 0,2639 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
€ 0,2639 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
€ 0,3112 - € 0,3242 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
€ 0,2362 - € 0,2525 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
€ 0,2493 - € 0,2656 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
€ 0,2982 - € 0,3112 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan