Menu Search

Kabelklem Snap-in 0.5 mm 2.5 mm PA Naturel

Deze centreerclip met haakje heeft een haakoplossing in het midden van de clip, waardoor een gelijkmatige verdeling mogelijk is en draden worden gescheiden van items die schade kunnen veroorzaken. Het is snaplock-gemonteerd en past in gaten met een diameter van 6-6,8 mm en een dikte van 0,5-2,5 mm. PA in naturel en UL94 V-2-geclassificeerd.
Essentra artikelnummer:

10562536

Fabrikant artikelnummer:

WCC2-1-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2718
1000 - 4999 € 0,2655
5000 - 9999 € 0,2607
10000 + € 0,2543
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 4000

Totale prijs:

€ 135,90

500 x € 0,2718

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameters 3.0 - 7.9 mm
Compatibele gatdiameters 6.0 - 6.8 mm
Compatibele paneeldiktes 0.5 - 2.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Uitvoering 1
Type 1
Verstelbaar/vast Verstelbaar
Bevestigingsmethode Snap-in
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op