Menu Search

Kabelklem Snap-in 0.5 mm 2.5 mm Nylon Zwart

Deze centreerclip met haakje heeft een haakoplossing in het midden van de clip, waardoor een gelijkmatige verdeling mogelijk is en draden worden gescheiden van items die schade kunnen veroorzaken. Het is snaplock-gemonteerd en past in gaten met een diameter van 6-6,8 mm en een dikte van 0,5-2,5 mm. Nylon in zwart en UL94 V-2-geclassificeerd.
Essentra artikelnummer:

10036617

Fabrikant artikelnummer:

WCC2-1-UVB

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3112
1000 - 4999 € 0,3047
5000 + € 0,2982
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 155,60

500 x € 0,3112

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameters 3.0 - 7.9 mm
Compatibele gatdiameters 6.0 - 6.8 mm
Compatibele paneeldiktes 0.5 - 2.5 mm
Uitvoering 1
Type 1
Verstelbaar/vast Verstelbaar
Bevestigingsmethode Snap-in
Massief materiaal UV-bestendig nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op