Menu Search

Kabelklemmen - Zelfklevend, enkeldraads

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kabelklemmen voor één kabel bieden een veilige en eenvoudige bevestiging die een ideale oplossing is voor kabelbeheer voor een verscheidenheid aan toepassingen. De zelfklevende bevestiging is zeer veilig en kan ook worden verwijderd. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,1087 - € 0,1518 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,5461 - € 0,5461 Vraag de levertijd aan hier
Kabelclip Kleeflaag 3.0 mm PA Naturel

10119341

Prijsbereik
€ 0,1518 - € 0,1087

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basisbreedte
    3.0 mm
  • Compatibele kabeldiameters
    2.3 mm
  • Compatibele gatdiameter
    4.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap-fit
  • Adhesive Material
    Acryl kleeflaag
Kabelklem Kleeflaag 1.5 mm 13.0 x 9.5 mm PPE;PS Wit

10174395

Prijsbereik
€ 0,5461 - € 0,5461

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    5.6 mm
  • Totale breedte
    9.5 mm
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Klemmateriaal
    Noryl
  • Adhesive Material
    Acryl