Menu Search

Kabelverzegelingen - Metalen body

Op voorraad

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Our Metal Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.
  • Steel cable can only be removed using a tool.
  • Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5mm and above.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Blauw, Rood, Brons Serie: SRH0017, SRAluLock

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
14 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur C D Treksterkte A B E Bestellen
€ 1,7957 - € 1,7957 2000 Op voorraad
Zwart
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 4,4225 - € 4,4225 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
€ 2,1073 - € 2,1073 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 2,2557 - € 2,2557 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
€ 3,4578 - € 3,4578 85 Op voorraad
Zwart
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
€ 2,2557 - € 2,2557 31707 Op voorraad
Rood
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
€ 1,7957 - € 1,7957 1500 Op voorraad
Blauw
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 2,0628 - € 2,0628 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 1,7957 - € 1,7957 2998 Op voorraad
Rood
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 2,0628 - € 2,0628 1750 Op voorraad
Zwart
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 2,0628 - € 2,0628 248 Op voorraad
Rood
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 2,1073 - € 2,1073 2011 Op voorraad
Rood
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 2,1073 - € 2,1073 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
€ 2,2557 - € 2,2557 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Zwart

20082772

Prijsbereik
€ 1,7957 - € 1,7957

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Treksterkte
    200.0 kg-f
AluLock 10.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Zwart

20122249

Prijsbereik
€ 4,4225 - € 4,4225

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.0 mm
  • Treksterkte
    1250.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blauw

20122225

Prijsbereik
€ 2,1073 - € 2,1073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Treksterkte
    450.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blauw

20082963

Prijsbereik
€ 2,2557 - € 2,2557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Treksterkte
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Zwart

20083007

Prijsbereik
€ 3,4578 - € 3,4578

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    38.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Treksterkte
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rood

20082987

Prijsbereik
€ 2,2557 - € 2,2557

Voorraadniveaus
31707 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Treksterkte
    1000.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blauw

20082789

Prijsbereik
€ 1,7957 - € 1,7957

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Treksterkte
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blauw

20082888

Prijsbereik
€ 2,0628 - € 2,0628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Treksterkte
    350.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rood

20082826

Prijsbereik
€ 1,7957 - € 1,7957

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Treksterkte
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Zwart

20082871

Prijsbereik
€ 2,0628 - € 2,0628

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Treksterkte
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rood

20082895

Prijsbereik
€ 2,0628 - € 2,0628

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Treksterkte
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rood

20082956

Prijsbereik
€ 2,1073 - € 2,1073

Voorraadniveaus
2011 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Treksterkte
    450.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Zwart

20122218

Prijsbereik
€ 2,1073 - € 2,1073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Treksterkte
    450.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Zwart

20122232

Prijsbereik
€ 2,2557 - € 2,2557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Treksterkte
    1000.0 kg-f