Gemaakt van nylon 6;Kleuren: lichtgrijs, zwart •Verkrijgbaar in metrische en PG-draad •Beschermingsniveau IP-68
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6781 - € 1,6781 | 1028 Op voorraad |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,0596 - € 2,0596 | 76 Op voorraad |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,4508 - € 1,4508 | 145 Op voorraad |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,1914 - € 1,1914 | 857 Op voorraad |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,6781 - € 1,6781 | 2690 Op voorraad |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,1914 - € 1,1914 | 500 Op voorraad |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,4508 - € 1,4508 | 407 Op voorraad |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9702 - € 0,9702 | 9298 Op voorraad |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 3,3563 - € 3,3563 | 182 Op voorraad |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,9702 - € 0,9702 | 56546 Op voorraad |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 1,1914 - € 1,1914 | 200 Op voorraad |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 3,3563 - € 3,3563 | 1236 Op voorraad |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 3,3563 - € 3,3563 | 361 Op voorraad |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1914 - € 1,1914 | 598 Op voorraad |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,6781 - € 1,6781 | 1075 Op voorraad |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9702 - € 0,9702 | 1738 Op voorraad |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 3,3563 - € 3,3563 | 198 Op voorraad |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,0596 - € 2,0596 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,7697 - € 2,0595 | 3896 Op voorraad |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,6781 - € 1,6781 | 11680 Op voorraad |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan