Menu Search

Spiraalkabelwartel PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grijs

Deze spiraalvormige kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Vervaardigd uit grijs nylon met een PG-schroefdraad. De voor installatie nodige moer en afdichtingsring kunnen apart worden besteld.
Essentra artikelnummer:

10264829

Oud artikelnummer:

467374

1738 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 0,9702
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 48,51

50 x € 0,9702

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Spiraalvormig
Compatibele kabeldiameters 3.0 - 6.5 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6
Draadmaat PG 7

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op