Zelfsluitende kabelhulzen; het overlappende ontwerp betekent dat het kan worden geïnstalleerd nadat de kabels al zijn gemonteerd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele kabeldiameters | Nominale binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 57,767 - € 73,941 | 5 Op voorraad |
0.709 - 1.575 in
18.0 - 40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 70,103 - € 84,46 | 10 Op voorraad |
0.276 - 0.787 in
7.0 - 20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 77,105 - € 92,897 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 - 1.024 in
10.0 - 26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 63,101 - € 79,261 | 5 Op voorraad |
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 56,072 - € 67,557 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 - 0.551 in
3.2 - 14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 49,083 - € 59,119 | 5 Op voorraad |
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 42,957 - € 54,985 | 9 Op voorraad |
0.039 - 0.276 in
1.0 - 7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 79,616 - € 101,909 | 8 Op voorraad |
0.787 - 2.047 in
20.0 - 52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 49,083 - € 62,744 | 3 Op voorraad |
0.551 - 1.299 in
14.0 - 33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan