Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1469 - € 0,3019 | 1050 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0972 - € 0,20 | 1794 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,119 - € 0,2309 | 21169 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Geel
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,069 - € 0,1355 | 13998 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Geel
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1409 - € 0,2574 | 151 Op voorraad |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1038 - € 0,2141 | 488682 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1111 - € 0,2147 | 9158 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,349 | 1438 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0869 - € 0,1692 | 5124 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0562 - € 0,1252 | 3989 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1255 - € 0,3113 | 5000 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blauw
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,1558 - € 0,3365 | 2000 Op voorraad |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1766 - € 0,3646 | 1098 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2018 - € 0,4269 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1929 - € 0,4269 | 1295 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0403 - € 0,128 | 13000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blauw
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,5965 - € 1,125 | 902 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blauw
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0381 - € 0,2673 | 100998 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,082 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0837 - € 0,1642 | 3500 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan