Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,062 - € 0,1115 | 44276 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1558 - € 0,3677 | 17092 Op voorraad |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0837 - € 0,1642 | 3945 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,09 - € 0,1757 | 74998 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,4125 - € 0,8071 | 299 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1558 - € 0,3365 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1409 - € 0,2574 | Vraag de levertijd aan hier |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0869 - € 0,1692 | 15124 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1144 - € 0,2212 | 23930 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0743 - € 0,1573 | 11893 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0517 - € 0,0947 | Vraag de levertijd aan hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0716 - € 0,152 | 2676 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0657 - € 0,1193 | Vraag de levertijd aan hier |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Blauw
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1227 - € 0,2592 | 5991 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1078 - € 0,1997 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0866 - € 0,1832 | 3095 Op voorraad |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1073 - € 0,2271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,4704 - € 0,9723 | 33 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,6277 - € 1,125 | 2360 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0531 - € 0,1125 | 7097 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan