Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1476 - € 0,262 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,7536 - € 1,6787 | 240 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1502 - € 0,2736 | Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,37 - € 1,5186 | 525 Op voorraad |
1.228 in
31.2 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| 10019801 | € 0,0979 - € 0,2185 | 3500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|
| € 0,1708 - € 0,312 | Vraag de levertijd aan hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,3395 | 150 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,5477 - € 0,9265 | 64875 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1081 - € 0,1787 | Vraag de levertijd aan hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1846 - € 0,3844 | 5500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3722 - € 0,8297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3234 - € 0,7048 | 250 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,6773 - € 0,8874 | 4000 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3972 | 15000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,2409 | 32250 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3325 - € 0,551 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3798 - € 0,4517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,6183 | 1750 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,8765 - € 3,9406 | 315 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan