Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2074 - € 0,4677 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Groen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| € 0,4292 - € 1,4566 | 550 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| € 15,485 - € 15,485 | 120 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| € 44,2276 - € 51,6272 | 24 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| € 26,5759 - € 30,9849 | 88 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| € 0,9962 - € 0,9962 | 5520 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| € 0,688 - € 3,2358 | 2700 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| € 0,2944 - € 0,9995 | 720 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| € 2,3173 - € 2,3173 | 163 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| € 1,4539 - € 3,4921 | 60 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| € 6,096 - € 18,6818 | 58 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| € 1,8917 - € 1,8917 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6774 - € 2,2971 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9284 - € 3,1582 | 250 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1726 - € 0,725 | 2550 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 1,4992 - € 5,1276 | 50 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1057 - € 0,3556 | 5000 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,7931 - € 2,6977 | 450 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| € 2,8927 - € 8,6876 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| € 1,4681 - € 4,8663 | 200 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan