Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2834 - € 0,2834 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Verzinkt staal
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
€ 17,778 - € 50,451 | 1333 Op voorraad |
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.472 in
12.0 mm
|
Staal
|
||
€ 2,2558 - € 2,2855 | 8 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,0002 - € 2,6023 | 2840 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Staal
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,8489 - € 2,2096 | 4418 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Staal
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,4515 - € 1,5879 | 479 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,729 - € 3,016 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
€ 1,0121 - € 2,6365 | 2147 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Staal
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 9,2012 - € 10,4329 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,9144 - € 4,1998 | 249 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,1667 - € 4,1256 | 1730 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,9839 - € 2,2002 | 1684 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Staal
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,864 - € 3,235 | 1122 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,389 - € 2,4179 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,333 - € 2,074 | 227 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,2688 - € 3,2204 | 1261 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,564 - € 2,433 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,4487 - € 2,4784 | 280 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,5526 - € 2,879 | 100 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,508 - € 4,7638 | 1063 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan