Dit assortiment kabelbinders met klittenband is ideaal voor meerdere toepassingen waarbij ze hergebruikt dienen te worden of waarbij de gebundelde draden kwetsbaarder zijn en extra zorg vereisen. Tevens verkrijgbaar met een kunststof gesp.
Serie: SR2001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Haakmateriaal | Kleur | Totale lengte | Totale breedte | With Buckle? | With Screw Hole? | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Op voorraad |
PE;PP
|
Zwart
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
Nee
|
|||
| € 1,2324 - € 1,3693 | 1077 Op voorraad |
LDPE
|
Blauw
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,582 - € 0,6467 | 2159 Op voorraad |
LDPE
|
Groen
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 0,7801 - € 0,8668 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Oranje
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 1,2004 - € 1,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Rood
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 1,2943 - € 1,4381 | 6 Op voorraad |
LDPE
|
Wit
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,8413 - € 0,9348 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Geel
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 1,3015 - € 1,4461 | 12 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
|
||
| € 3,3191 - € 3,6879 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Blauw
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 2,9856 - € 3,3174 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Groen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 2,5575 - € 2,8417 | 3 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| 10000 Op voorraad |
PE;PP
|
Zwart
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nee
|
Ja
|
|||
| € 1,3816 - € 1,5351 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Zwart
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 2,3995 - € 2,6661 | 767 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 1,6144 - € 1,7922 | 9962 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 3,1842 - € 3,538 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Geel
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 0,6996 - € 0,7773 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Blauw
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 3,1842 - € 3,538 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Groen
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 0,7985 - € 0,8872 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Groen
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,7361 - € 0,8179 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Geel
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan