Menu Search

Afdichtplug 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Zwart

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra artikelnummer:

10308905

Fabrikant artikelnummer:

62MP0750

35114 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2047
10000 + € 0,1944
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 204,70

1000 x € 0,2047

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.2 mm
d1 19.1 mm
H 10.3 mm
HD 19.1 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op