Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1871 - € 0,231 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2043 - € 0,3051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1777 - € 0,2666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1315 - € 0,197 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1386 - € 0,2073 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1183 - € 0,1183 | 7015 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,1017 - € 0,1256 | 7500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| € 0,098 - € 0,1308 | 1395 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,058 - € 0,0664 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0593 - € 0,079 | 17413 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0987 - € 0,1219 | 1662 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1967 - € 0,2639 | 7887 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Grijs
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0491 - € 0,0655 | 5290 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,0515 - € 0,0687 | 998 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 1,3668 - € 1,6875 | 350 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0683 - € 0,0912 | 15589 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2073 - € 0,256 | 500 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0652 - € 0,0869 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0569 - € 0,0758 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0515 - € 0,0687 | 2885 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1