Menu Search

Kogelgewricht Links 13.0 M8 Staal

Dit linker kogelgewricht met afdichtingskap zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Het gewricht kan in alle richtingen draaien als de kogel binnenin de dop draait, De afdichtingskap vermijdt het ontsnappen van smering en indringen van vuil en stof. Geleverd zonder zeskantmoer.
Essentra artikelnummer:

20213299

Oud artikelnummer:

20213299

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,7645
50 - 99 € 3,3873
100 - 199 € 3,009
200 - 499 € 2,8208
500 + € 2,6317
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,76

1 x € 3,7645

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Gewicht g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Minimale trekkracht kg 6.0
Maximale statische belasting kg 200.0
Maximale dynamische belasting C kg 80.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 6.0
Materiaal Staal
Kap Materiaal Neopreen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op