Menu Search

Kogelgewricht Links 22.0 M16 Staal

Dit linker kogelgewricht met afdichtingskap zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Het gewricht kan in alle richtingen draaien als de kogel binnenin de dop draait, De afdichtingskap vermijdt het ontsnappen van smering en indringen van vuil en stof. Geleverd zonder zeskantmoer.
Essentra artikelnummer:

20213343

Oud artikelnummer:

20213343

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 16,0008
50 - 99 € 14,3971
100 - 199 € 12,8027
200 - 499 € 12,006
500 + € 11,199
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,00

1 x € 16,0008

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Gewicht g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Minimale trekkracht kg 10.0
Maximale statische belasting kg 800.0
Maximale dynamische belasting C kg 320.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 10.0
Materiaal Staal
Kap Materiaal Neopreen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op