Menu Search

Kogelgewricht Rechts 19.0 M16 Staal

Dit kogelgewricht met platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing en uitlijning. Het is geleverd zonder een zeskantmoer en is bestand tegen zware gewichten.
Essentra artikelnummer:

20213626

Oud artikelnummer:

20213626

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 17,9622
50 - 99 € 16,1684
100 - 199 € 14,3653
200 + € 13,474
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,96

1 x € 17,9622

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Gewicht g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Minimale trekkracht kg 10.0
Maximale statische belasting kg 800.0
Maximale dynamische belasting C kg 320.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 10.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op