Menu Search

Kogelgewricht Rechts 8.0 M5 RVS 303

Dit kogelgewricht met platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing. Het is geleverd zonder een zeskantmoer, is bestand tegen zware gewichten en gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20213718

Oud artikelnummer:

20213718

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,7313
50 - 99 € 5,3898
100 - 199 € 5,0536
200 - 499 € 4,7082
500 + € 4,3721
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,73

1 x € 6,7313

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Gewicht g 10.0
h1 ±0.3 9.0
h2 ±0.3 0.65
h3 15.2
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Minimale trekkracht kg 3.0
Maximale statische belasting kg 50.0
Maximale dynamische belasting C kg 20.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 3.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op