Menu Search

Kogelgewricht Rechts 16.0 M10 RVS 303

Dit kogelgewricht met platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing. Het is geleverd zonder een zeskantmoer, is bestand tegen zware gewichten en gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20213749

Oud artikelnummer:

20213749

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 10,978
50 - 99 € 8,7873
100 - 199 € 8,2312
200 - 499 € 7,6864
500 + € 7,1405
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,98

1 x € 10,978

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 ±0.5 16.0
d4 ±0.5 24.0
d5 ±0.5 16.0
Gewicht g 20.0
h1 ±0.3 16.0
h2 ±0.3 1.15
h3 103.8
l2 min 15.5
A/F1 13.0
Minimale trekkracht kg 8.0
Maximale statische belasting kg 400.0
Maximale dynamische belasting C kg 160.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 8.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op