Menu Search

Kogelgewricht Links 8.0 M5 RVS 303

Dit kogelgewricht met linkse schroefdraad en platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing en uitlijning. Zonder een zeskantmoer en gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20213794

Oud artikelnummer:

20213794

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 16,6197
50 - 99 € 14,9625
100 - 199 € 13,2962
200 - 499 € 12,4676
500 + € 11,639
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,62

1 x € 16,6197

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Gewicht g 10.0
h1 ±0.3 9.0
h2 ±0.3 0.65
h3 15.2
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Minimale trekkracht kg 3.0
Maximale statische belasting kg 50.0
Maximale dynamische belasting C kg 20.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 3.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op