Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20213817
20213817
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 18,5071 |
| 50 - 99 | € 16,6618 |
| 100 - 199 | € 14,8053 |
| 200 - 499 | € 13,8831 |
| 500 + | € 12,96 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Gewicht g | 16.5 |
| h1 ±0.3 | 13.0 |
| h2 ±0.3 | 1.15 |
| h3 | 53.1 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Minimale trekkracht kg | 6.0 |
| Maximale statische belasting kg | 200.0 |
| Maximale dynamische belasting C kg | 80.0 |
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 6.0 |
| Materiaal | RVS 303 |