Menu Search

Kogelgewricht Rechts 19.0 M14 Staal

Dit rechter kogelgewricht zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Als de kogel binnenin de dop draait, kan het gewricht in alle richtingen draaien. Het komt met een zeskantmoer en is duurzaam, zelfs onder extreme belasting. Ze zijn tevens eenvoudig te installeren en gebruiken.
Essentra artikelnummer:

20212896

Oud artikelnummer:

20212896

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,8143
50 - 99 € 8,8285
100 - 199 € 7,8539
200 - 499 € 7,3605
500 + € 6,8681
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,81

1 x € 9,8143

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Gewicht g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Minimale trekkracht kg 10.0
Maximale statische belasting kg 800.0
Maximale dynamische belasting C kg 320.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 10.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op