Euro-kogelrollen zijn ideaal voor toepassingen zoals: afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Euro-kogelrollen zijn voorzien van een kogelpot van speciaal gehard staal met een vuilverwijderingsgat en een viltafdichting. Montage met Essentra bevestigings-clips.
Serie: SR6422
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeldiameter | Hoogte body | Diameter behuizing | Lagermateriaal | Maximale opwaartse belasting kogel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,6207 - € 58,0213 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
RVS
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
RVS
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| € 9,0894 - € 12,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Koolstofstaal
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| € 15,8672 - € 44,6388 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Koolstofstaal
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| € 6,4016 - € 8,5691 | 142 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Koolstofstaal
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| € 18,7279 - € 25,0861 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Koolstofstaal
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Koolstofstaal
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| € 40,057 - € 112,7356 | 86 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
RVS
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
| € 17,0802 - € 48,0683 | 111 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
RVS
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| € 8,8727 - € 24,9753 | 118 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| € 22,8894 - € 64,4248 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
RVS
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| € 10,809 - € 14,4939 | 40 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| € 19,1907 - € 53,9854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
RVS
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| € 11,5748 - € 15,5054 | 8 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Koolstofstaal
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| € 8,4102 - € 11,2714 | 79 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Koolstofstaal
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| € 12,8755 - € 17,2539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan