Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kogelrollen voor middelzwaar gebruik zijn corrosiebestendig en ontworpen met een gat voor vuilverwijdering en een afdichting van wolvilt voor maximale efficiëntie. Deze biedt een grote dragende kogel, die bevestigt is op vele kleine kogels in een halfronde kop.
Het heeft een groot steunvlak voor een grotere stabiliteit en kan worden gebruikt in afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Vaak gebruikt in zware industrieën zoals fabricage, automotive en verzending.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeldiameter | Totale diameter | Kogelbreedte | Kophoogte | Diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,292 - € 14,9045 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
||
€ 5,292 - € 7,0973 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
||
€ 19,5832 - € 26,2396 | Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
€ 6,6977 - € 18,8693 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
||
€ 12,3618 - € 34,7868 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
€ 5,292 - € 7,0973 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||
€ 10,7218 - € 30,1562 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 12,2378 - € 34,4395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
€ 16,2068 - € 45,6106 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
€ 49,406 - € 139,0025 | Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
€ 17,2955 - € 48,6783 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
|||
€ 6,5047 - € 18,2905 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
€ 6,3807 - € 17,9432 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||
€ 5,292 - € 7,0973 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan