Menu Search

Kogelrollen - Mini

Op voorraad

Minikogelrollen zijn geschikt voor toepassingen zoals meetapparatuur, als geleiders voor kleine lineaire bewegingen (bijv. in een kopieerapparaat), als kogelbanen in cleanrooms en voor minimechanismen. Ze hebben allemaal een roestvrij stalen schroefdraadsysteem en kunnen als met een platte of schuine bovenkant worden geleverd.

Serie: SR6421

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kogeldiameter Hoogte body Draadmaat Diameter behuizing Maximale opwaartse belasting kogel Bestellen
€ 35,4327 - € 47,4844 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
€ 20,6642 - € 27,6872 800 Op voorraad
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
€ 30,0865 - € 84,6661 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
€ 22,0515 - € 29,5513 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
€ 19,3203 - € 25,8809 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
Kogelrol 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Prijsbereik
€ 47,4844 - € 35,4327

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    18.0 mm
  • Kogeldiameter
    7.9 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    18.0 mm
  • Kophoogte
    14.0 mm
Kogelrol 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Prijsbereik
€ 27,6872 - € 20,6642

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    13.0 mm
  • Kogeldiameter
    4.8 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Kophoogte
    9.0 mm
Kogelrol 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    13.0 mm
  • Kogeldiameter
    4.8 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Kophoogte
    9.0 mm
Kogelrol 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    18.0 mm
  • Kogeldiameter
    7.9 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    18.0 mm
  • Kophoogte
    14.0 mm
Kogelrol 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Prijsbereik
€ 84,6661 - € 30,0865

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    17.0 mm
  • Kogeldiameter
    6.4 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Kophoogte
    11.0 mm
Kogelrol 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Prijsbereik
€ 29,5513 - € 22,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    13.0 mm
  • Kogeldiameter
    6.4 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Kophoogte
    10.5 mm
Kogelrol 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    17.0 mm
  • Kogeldiameter
    6.4 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Kophoogte
    11.0 mm
Kogelrol 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Prijsbereik
€ 25,8809 - € 19,3203

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter behuizing
    8.0 mm
  • Kogeldiameter
    4.8 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Draadlengte
    2.5 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm