Menu Search

Kogelrollen - Zwaar gebruik

Op voorraad

Kogelrollen voor zwaar gebruik hebben een hoog laadvermogen en zijn gebouwd voor een lange levensduur. Ze zijn voorzien van een pakking en een vuilverwijderingsgat voor maximale efficiëntie en soepel rollen.

Serie: SR6454 ,SR6455

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kogeldiameter Hoogte body Diameter behuizing Kophoogte Diameter Bestellen
€ 19,4793 - € 26,112 2 Op voorraad
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.8 mm
4.0 mm
€ 41,6175 - € 55,7646 Vraag de levertijd aan hier
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
4 Op voorraad
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
€ 31,7333 - € 89,2787 28 Op voorraad
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
€ 30,5049 - € 85,8493 22 Op voorraad
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
€ 22,8462 - € 30,6207 85 Op voorraad
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
€ 13,3527 - € 37,5683 48 Op voorraad
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
€ 56,7616 - € 76,0676 15 Op voorraad
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
€ 31,8923 - € 42,7447 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
€ 13,7135 - € 18,381 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
Koolstofstaal Kogelrol 55.0 mm (H) 30.0 mm

10302163

Prijsbereik
€ 26,112 - € 19,4793

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kophoogte
    30.0 mm
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Diameter
    30.0 mm
  • Diameter behuizing
    30.0 mm
  • Hoogte body
    26.0 mm
Kogelrol 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Kogeldiameter
    15.8 mm
  • Draagvermogen kogel neerwaarts
    10.0 kg
  • Goederencode
    8301300000
Kogelrol 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Prijsbereik
€ 55,7646 - € 41,6175

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kophoogte
    45.0 mm
  • Totale hoogte
    85.0 mm
  • Diameter
    50.0 mm
  • Diameter behuizing
    50.0 mm
  • Hoogte body
    37.0 mm
Kogelrol 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    30.0 mm
  • Diameter
    30.0 mm
  • Diameter behuizing
    30.0 mm
  • Hoogte body
    26.0 mm
Kogelrol 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kophoogte
    13.0 mm
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Hoogte body
    32.0 mm
  • Kogeldiameter
    25.4 mm
  • Draagvermogen kogel neerwaarts
    240.0 kg
Kogelrol 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Prijsbereik
€ 89,2787 - € 31,7333

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Totale hoogte
    35.0 mm
  • Diameter
    35.0 mm
  • Diameter behuizing
    35.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
Kogelrol 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Prijsbereik
€ 85,8493 - € 30,5049

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • Kophoogte
    35.0 mm
  • Totale hoogte
    75.0 mm
  • Diameter
    35.0 mm
  • Diameter behuizing
    35.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
Kogelrol 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Prijsbereik
€ 30,6207 - € 22,8462

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • Kophoogte
    9.8 mm
  • Totale hoogte
    30.5 mm
  • Diameter
    45.0 mm
  • Diameter behuizing
    36.0 mm
  • Hoogte body
    20.7 mm
Kogelrol 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Prijsbereik
€ 37,5683 - € 13,3527

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • Kophoogte
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    48.0 mm
  • Diameter
    20.0 mm
  • Diameter behuizing
    20.0 mm
  • Hoogte body
    17.0 mm
Kogelrol 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Prijsbereik
€ 76,0676 - € 56,7616

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Kophoogte
    55.0 mm
  • Totale hoogte
    105.0 mm
  • Diameter
    60.0 mm
  • Diameter behuizing
    60.0 mm
  • Hoogte body
    46.0 mm
Kogelrol 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Prijsbereik
€ 42,7447 - € 31,8923

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kophoogte
    13.8 mm
  • Totale hoogte
    36.8 mm
  • Diameter
    55.0 mm
  • Diameter behuizing
    45.0 mm
  • Hoogte body
    23.0 mm
Kogelrol 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Prijsbereik
€ 18,381 - € 13,7135

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Totale hoogte
    20.0 mm
  • Diameter
    20.0 mm
  • Diameter behuizing
    20.0 mm
  • Hoogte body
    17.0 mm