Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2953 - € 0,6918 | 292 Op voorraad |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| € 0,3161 - € 0,8975 | 560 Op voorraad |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| € 0,4526 - € 1,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,4176 | 900 Op voorraad |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,123 - € 0,2742 | 14411 Op voorraad |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9112 - € 2,1504 | 8 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 0,2775 - € 0,6201 | 850 Op voorraad |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,4185 - € 0,9349 | 720 Op voorraad |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| € 0,184 - € 0,4082 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,3365 | 300 Op voorraad |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,1543 - € 0,3428 | Vraag de levertijd aan hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,1736 - € 0,2101 | 300 Op voorraad |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,2172 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,4768 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,9483 - € 2,6739 | 270 Op voorraad |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1944 - € 0,6731 | Vraag de levertijd aan hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 1,3608 - € 3,4593 | 348 Op voorraad |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,2834 - € 0,6295 | 480 Op voorraad |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 1,3564 - € 3,1788 | 3040 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| € 0,6737 - € 1,6642 | 122 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan