Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 2,6393 - € 2,6393 586 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
€ 3,4631 - € 3,4631 8909 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
€ 0,3798 - € 0,7592 7600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
10377451 € 0,2852 - € 0,2852 47119 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
€ 0,2532 - € 0,4773 600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
€ 1,8307 - € 1,8307 1770 Op voorraad
25.4 mm
Blauw
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
€ 0,5782 - € 0,6102 33400 Op voorraad
25.4 mm
Geel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
€ 0,9626 - € 1,0679 1584 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
€ 1,1945 - € 1,3288 808 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
€ 1,1335 - € 1,1335 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
€ 0,4668 - € 0,4668 4400 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
€ 2,2426 - € 2,3494 81 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
28.6 mm
Silicone
25.4 mm
€ 2,8529 - € 3,0054 160 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
45.1 mm
Silicone
39.3 mm
1
€ 0,4347 - € 0,4347 29600 Op voorraad
25.4 mm
Roze
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
€ 0,0926 - € 0,1659 9000 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
€ 1,312 - € 1,4569 439 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 0,1601 - € 0,3005 3100 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
€ 0,7841 - € 0,7841 10713 Op voorraad
25.4 mm
Oranje
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
€ 0,2059 - € 0,41 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Zwart
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
€ 0,9611 - € 0,9611 17825 Op voorraad
25.0 mm
Naturel
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
  • van 4
Kraagloze maskeerplug 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Prijsbereik
€ 2,6393 - € 2,6393

Voorraadniveaus
586 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386736

Prijsbereik
€ 3,4631 - € 3,4631

Voorraadniveaus
8909 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092347

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3798

Voorraadniveaus
7600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377451

Prijsbereik
€ 0,2852 - € 0,2852

Voorraadniveaus
47119 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078174

Prijsbereik
€ 0,4773 - € 0,2532

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10288412

Prijsbereik
€ 1,8307 - € 1,8307

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288375

Prijsbereik
€ 0,6102 - € 0,5782

Voorraadniveaus
33400 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377499

Prijsbereik
€ 1,0679 - € 0,9626

Voorraadniveaus
1584 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386781

Prijsbereik
€ 1,3288 - € 1,1945

Voorraadniveaus
808 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Prijsbereik
€ 1,1335 - € 1,1335

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092354

Prijsbereik
€ 0,4668 - € 0,4668

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248843

Prijsbereik
€ 2,3494 - € 2,2426

Voorraadniveaus
81 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386729

Prijsbereik
€ 3,0054 - € 2,8529

Voorraadniveaus
160 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Roze

10288368

Prijsbereik
€ 0,4347 - € 0,4347

Voorraadniveaus
29600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Kraagloze maskeerplug 15.0 mm PVC Zwart

10071182

Prijsbereik
€ 0,1659 - € 0,0926

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Prijsbereik
€ 1,4569 - € 1,312

Voorraadniveaus
439 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
N/A Zwart (DIA)

10077931

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,1601

Voorraadniveaus
3100 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Oranje

10288382

Prijsbereik
€ 0,7841 - € 0,7841

Voorraadniveaus
10713 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Oranje
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092293

Prijsbereik
€ 0,41 - € 0,2059

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10377437

Prijsbereik
€ 0,9611 - € 0,9611

Voorraadniveaus
17825 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel