Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,7752 - € 2,9236 | 360 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicone
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
€ 1,8699 - € 1,8699 | 1471 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4229 - € 0,4229 | 57564 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Roze
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 1,6176 - € 1,6176 | 5974 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,8666 - € 0,9661 | 400 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2463 - € 0,4643 | 3638 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6218 - € 0,6218 | 19677 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicone
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
€ 0,8607 - € 0,9542 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
€ 0,4229 - € 0,4229 | 17022 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3695 - € 0,7386 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4541 - € 0,4541 | 4400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5624 - € 0,5936 | 15358 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Geel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2003 - € 0,3989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 1,7808 - € 1,7808 | 2570 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Blauw
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1573 - € 0,3178 | 6160 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2775 - € 0,5516 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3161 - € 0,5952 | 1940 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2733 - € 1,2733 | 305 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Paars
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7628 - € 0,7628 | 53715 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Oranje
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1795 - € 0,3365 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan