Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,7957 - € 1,8847 | 708 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicone
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
€ 1,2762 - € 1,4172 | 439 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 2,2854 - € 2,2854 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
€ 3,3688 - € 3,3688 | 9009 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
2 in
50.8 mm
|
Silicone
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
€ 0,3695 - € 0,7386 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3606 - € 0,6762 | 281 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
€ 1,6176 - € 1,6176 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1558 - € 0,2923 | 10013 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1795 - € 0,3365 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan