Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 1,5408 - € 2,502 9890 Op voorraad
80.0 mm
Wit
76.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,2593 - € 0,4744 376 Op voorraad
12.0 mm
Wit
10.2 mm
Snelle montage
6.0 mm
1
€ 0,3539 - € 0,5751 24 Op voorraad
20.5 mm
Wit
18.2 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,4881 - € 0,7933 6204 Op voorraad
32.5 mm
Grijs
29.5 mm
Snelle montage
7.5 mm
1
€ 0,3646 - € 0,5919 4 Op voorraad
23.0 mm
Grijs
20.5 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,6972 - € 1,3684 Vraag de levertijd aan hier
50.5 mm
Zwart
47.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,2303 - € 0,4195 13040 Op voorraad
8.0 mm
Zwart
6.6 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.0 mm
1
€ 0,3539 - € 0,5751 3420 Op voorraad
20.5 mm
Zwart
18.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,6468 - € 1,4233 34 Op voorraad
47.5 mm
Zwart
11.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 1,5408 - € 2,502 40 Op voorraad
80.0 mm
Zwart
76.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,3646 - € 0,5919 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
20.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,3447 - € 0,5614 16140 Op voorraad
18.5 mm
Zwart
17.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,3798 - € 0,6194 566 Op voorraad
28.0 mm
Zwart
25.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,5934 - € 0,9641 32 Op voorraad
35.5 mm
Wit
32.5 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,3646 - € 0,5919 66 Op voorraad
23.0 mm
Wit
20.5 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,7292 - € 1,4264 Vraag de levertijd aan hier
57.0 mm
Grijs
53.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,3554 - € 0,6514 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Zwart
12.8 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,2593 - € 0,4744 8139 Op voorraad
12.0 mm
Zwart
10.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.0 mm
1
€ 0,7292 - € 1,4264 11269 Op voorraad
57.0 mm
Zwart
53.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,2685 - € 0,4912 10800 Op voorraad
13.5 mm
Zwart
12.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.0 mm
1
  • van 8
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm PA Wit

10088579

Prijsbereik
€ 2,502 - € 1,5408

Voorraadniveaus
9890 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 10.2 mm 12.0 mm PA Wit

10087992

Prijsbereik
€ 0,4744 - € 0,2593

Voorraadniveaus
376 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 18.2 mm 20.5 mm PA Wit

10088135

Prijsbereik
€ 0,5751 - € 0,3539

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 29.5 mm 32.5 mm PA Grijs

10088265

Prijsbereik
€ 0,7933 - € 0,4881

Voorraadniveaus
6204 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 20.5 mm 23.0 mm PA Grijs

10088159

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,3646

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 47.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10088418

Prijsbereik
€ 1,3684 - € 0,6972

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10087916

Prijsbereik
€ 0,4195 - € 0,2303

Voorraadniveaus
13040 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088142

Prijsbereik
€ 0,5751 - € 0,3539

Voorraadniveaus
3420 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088395

Prijsbereik
€ 1,4233 - € 0,6468

Voorraadniveaus
34 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088586

Prijsbereik
€ 2,502 - € 1,5408

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088173

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,3646

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088111

Prijsbereik
€ 0,5614 - € 0,3447

Voorraadniveaus
16140 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088234

Prijsbereik
€ 0,6194 - € 0,3798

Voorraadniveaus
566 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 32.5 mm 35.5 mm PA Wit

10088296

Prijsbereik
€ 0,9641 - € 0,5934

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 20.5 mm 23.0 mm PA Wit

10088166

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,3646

Voorraadniveaus
66 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 53.0 mm 57.0 mm PA Grijs

10088449

Prijsbereik
€ 1,4264 - € 0,7292

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088067

Prijsbereik
€ 0,6514 - € 0,3554

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088005

Prijsbereik
€ 0,4744 - € 0,2593

Voorraadniveaus
8139 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 53.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088456

Prijsbereik
€ 1,4264 - € 0,7292

Voorraadniveaus
11269 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 12.0 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10088036

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,2685

Voorraadniveaus
10800 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart