Menu Search

Slangklem 44.0 mm 47.5 mm PA66 Wit

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 10.2-12 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra artikelnummer:

10088395

Fabrikant artikelnummer:

135011959902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3846
250 - 999 € 0,8385
1000 + € 0,6292
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 69,23

50 x € 1,3846

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 8.0 mm
d1 11.0 mm
d2 47.5 mm
Kleur Wit
Materiaal PA66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op