Menu Search

Slangklem 9.2 mm 10.5 mm PA66 Wit

Deze zwarte klem is gemaakt van nylon 66 (PA66). Zijn ontwerp met grijpvergrendelingssysteem maken het ideaal voor toepassingen die het permanent of tijdelijk vastmaken van slangen, buizen en kabels op een fitting vereisen. Het materiaal biedt een goede weerstand tegen chemicaliën.
Essentra artikelnummer:

10087978

Oud artikelnummer:

135010359902

11574 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4437
500 - 999 € 0,3131
1000 + € 0,2419
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,37

100 x € 0,4437

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 5.0 mm
d1 9.2 mm
d2 10.5 mm
Kleur Wit
Materiaal PA66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op