Het eenvoudig aan te brengen kwartslag slot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20.2 x 22.2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1.5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0.8 tot 2.0 mm.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeptype | Maximale grip | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,0469 - € 2,2744 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.728 in
18.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.571 in
14.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.571 in
14.5 mm
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.728 in
18.5 mm
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Sleutel met gleuf
|
|||
| € 2,0469 - € 2,2744 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met sleutel
|
0.886 in
22.5 mm
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 2,0469 - € 2,2744 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 2,0469 - € 2,2744 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met sleutel
|
0.886 in
22.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 39,816 - € 55,742 | 45 Op voorraad |
Handgreep voor schroevendraaier
|
1.122 in
28.5 mm
|
Sleutel voor zeskantschroevendraaier
|
||
| € 1,5188 - € 2,3625 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.886 in
22.5 mm
|
Sleutel met gleuf
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.728 in
18.5 mm
|
Sleutel met gleuf
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sleutel met gleuf
|
||
| € 1,8371 - € 2,8578 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.965 in
24.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
1.122 in
28.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.335 in
8.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.728 in
18.5 mm
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.728 in
18.5 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
1.043 in
26.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 1,3829 - € 2,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep voor schroevendraaier
|
0.728 in
18.5 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan