Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling heeft een buitenafdichting, een montagemoer en twee standaard Euro-sleutels (5333).
Het is gemaakt om eenvoudig en snel te installeren, biedt extra beveiliging en voorkomt ongeoorloofde toegang terwijl het nog steeds gemakkelijk toegang biedt wanneer het ontgrendeld is. De producten omvatten verschillende materialen, afwerkingen en assortimenten voor grepen die worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.
Serie: SR5541
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Hoogte knop | Kleur | Bevestigingsgatlengte | Sleuteltype | Massief materiaal | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,976 - € 39,247 | 26 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 4,5493 - € 5,0548 | 299 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 44 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 128 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 63 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 17 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 179 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 46 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 20,976 - € 39,247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 100 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 20,976 - € 39,247 | 7 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 20,976 - € 39,247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 41 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 20,976 - € 39,247 | 2 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 20,976 - € 39,247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 6,909 - € 9,672 | 14 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gelijke sleutels
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 21,611 - € 40,417 | 100 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
Gegoten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 4,9439 - € 10,3823 | 100 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gelijke sleutels
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan