Menu Search

Vleugelknop Eurosleutel (5333) 28.5 mm Gegoten zinklegering Zwart

Dit kwartslagslot met vleugelknop is ontworpen om deuren en panelen te beveiligen en te vergrendelen met een roterende nok (pal) die wordt vastgezet door het frame aan de achterkant vast te klikken. Het heeft een rubberen pakking voor een goede afdichting en twee standaard Euro-sleutels voor extra veiligheid. Zwart en gemaakt van gegoten zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20051617

Oud artikelnummer:

065200547E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 39,247
50 + € 20,976
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,25

1 x € 39,247

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeptype Vleugelknop, handgreep met sleutel
Sleuteltype Eurosleutel (5333)
Grijpbereik 28.5 mm
Materiaal sluitlip Gegoten zinklegering
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Kleur Zwart
Voltooien Gepoedercoat
Goederencode 8301409000
Bevestigingsgatlengte 20.2 mm
Hoogte knop 20.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 22.2 mm
Massief materiaal Gegoten zinklegering

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op