Menu Search

Ladegeleiders

Op voorraad

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
42 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gesloten lengte Uitgestrekte lengte Totale lengte Materiaal Draagvermogen Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 73,122 - € 81,247 Vraag de levertijd aan hier
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
AISI 304 RVS
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 36,793 - € 40,881 1555 Op voorraad
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Verzinkt staal
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • van 3
Ladegeleider 245.0 mm 45.4 mm AISI 304 RVS

10584590

Prijsbereik
€ 81,247 - € 73,122

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    250.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    495.0 mm
  • Totale hoogte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    45.4 mm
  • Totale lengte
    245.0 mm
Ladegeleider 464.0 mm 45.4 mm Verzinkt staal

10584538

Prijsbereik
€ 40,881 - € 36,793

Voorraadniveaus
1555 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    450.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    914.0 mm
  • Totale hoogte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    45.4 mm
  • Totale lengte
    464.0 mm