Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2137 - € 0,2374 | 169 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0758 - € 0,1202 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0863 - € 0,1366 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0474 - € 0,0663 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1766 - € 0,1766 | 5445 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2374 - € 0,2626 | 1301 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1825 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0482 - € 0,0675 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,9987 - € 2,9236 | 1000 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 1,1412 - € 2,508 | 903 Op voorraad |
M4
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,9441 - € 3,7101 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 2,4339 - € 5,0013 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 4,7787 - € 5,9363 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0362 - € 0,0403 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0372 - € 0,0454 | 3915 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0507 - € 0,0507 | 501 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0446 - € 0,0498 | 548 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,082 - € 0,0911 | 338 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,035 - € 0,035 | 3792 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0335 - € 0,0335 | 58 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan