Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze inschroef-magneetsluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Behuizingsmateriaal | Sluitmechaniek | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 11,442 - € 25,275 | 163 Op voorraad |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 17,512 - € 36,775 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Sluiting
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 9,928 - € 20,85 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,766 - € 4,6435 | 40 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 4,0514 - € 7,1056 | 90 Op voorraad |
PA
|
Sluitplaat
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,9886 - € 4,5813 | 46 Op voorraad |
PE
|
Sluiting
|
1.614 in
41.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 4,571 - € 9,599 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
1.988 in
50.5 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 9,483 - € 19,915 | Vraag de levertijd aan hier |
PC
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,4042 - € 2,9978 | Vraag de levertijd aan hier |
PS
|
Sluiting
|
2.205 in
56.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 2,1371 - € 4,4878 | 90 Op voorraad |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 11,19 - € 27,644 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
3.386 in
86.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 3,5469 - € 7,8225 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 9,483 - € 19,915 | Vraag de levertijd aan hier |
PC
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,79 - € 7,324 | Vraag de levertijd aan hier |
PS
|
Sluiting
|
2.126 in
54.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 1,8402 - € 3,8645 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Sluiting
|
1.614 in
41.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,8402 - € 3,8645 | 81 Op voorraad |
PE
|
Sluiting
|
1.614 in
41.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,766 - € 4,6435 | 14 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bruin
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 21,415 - € 37,492 | 239 Op voorraad |
PA
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 1,8995 - € 4,9865 | 140 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
1.89 in
48.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 2,1816 - € 4,5813 | 104 Op voorraad |
PE
|
Sluiting
|
1.614 in
41.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan