Ons assortiment met magnetische touch-sluitingen levert esthetische en ontwerpvoordelen en is ideaal voor toepassingen waar knoppen en handgrepen niet geschikt zijn. Verkrijgbaar met oppervlakte- of verzonken bevestiging in verschillende stijlen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Trekkracht | Behuizingsmateriaal | Uitgestrekte lengte | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,2259 - € 8,8745 | Vraag de levertijd aan hier |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
Screw on
|
||
| € 4,1038 - € 10,1561 | 14 Op voorraad |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Wit
|
Screw on
|
||
| 10192023 | € 1,6782 - € 4,389 | 2 Op voorraad |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart
|
Push Fit
|
|
| € 4,2259 - € 8,8745 | 55 Op voorraad |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bruin
|
Screw on
|
||
| € 9,5501 - € 22,2665 | Vraag de levertijd aan hier |
|
ABS;POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Bruin
|
Screw on
|
||
| € 6,9411 - € 16,1787 | Vraag de levertijd aan hier |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
Screw on
|
||
| € 5,1256 - € 13,6159 | 2 Op voorraad |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bruin
|
Screw on
|
||
| € 10,9235 - € 24,1241 | Vraag de levertijd aan hier |
|
ABS;POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Grijs
|
Screw on
|
||
| € 5,3549 - € 11,2453 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Zwart
|
|
||
| € 6,0107 - € 12,6228 | Vraag de levertijd aan hier |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wit
|
Screw on
|
||
| € 6,9411 - € 16,1787 | 5 Op voorraad |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bruin
|
Screw on
|
||
| € 4,1038 - € 10,1561 | Vraag de levertijd aan hier |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bruin
|
Screw on
|
||
| € 1,5713 - € 4,1007 | 12 Op voorraad |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Screw on
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan