Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 18,4752 - € 38,7977 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 19,116 - € 19,116 | 19 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,155 - € 7,155 | 27 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,8213 - € 10,1237 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 9,1081 - € 19,127 | 87 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,9596 - € 6,2153 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 33,0749 - € 69,4578 | 75 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 25,0966 - € 52,7025 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,5921 - € 9,6437 | 925 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,4867 - € 2,4867 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,1192 - € 8,6506 | 1250 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,89 - € 8,1695 | 15 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,6822 - € 6,6822 | 50 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,7304 - € 5,7352 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 15,9731 - € 33,5436 | 28 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,1889 - € 6,6964 | 40 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,3628 - € 11,0849 | 751 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 12,2506 - € 12,2506 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 27,095 - € 56,8998 | 100 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,4325 - € 3,4325 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan