Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Een maskeeroplossing die ideaal is voor lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Groen, Blauw, Wit, Geel, Rood Serie: SR1051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d1 | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 65,5443 - € 65,5443 | 3 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
|
Silicone
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 83,524 - € 83,524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 1.467,765 - € 1.467,765 | 33 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Rood
|
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 108,8529 - € 108,8529 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Blauw
|
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 128,9904 - € 128,9904 | 63 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Groen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan