Menu Search

Maskering oogbouten

Op voorraad

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

Een oogbout is een type bout met een lus aan één uiteinde die meestal wordt gebruikt met een haak of andere ophangsystemen. Wordt vaak gebruikt als ophangoplossing voor poedercoaten, lakken, gritstralen en andere oppervlaktebehandelingsprocessen.

  • Een siliconencoating beschermt de oogbout tijdens gebruik en verlengt de levensduur.
  • Een zeer goedkope en duurzame keuze.
Materiaal: Silicone Kleur: Bruin, Rood, Paars, Groen, Wit, Geel, Oranje, Transparant, Roze Serie: SRF0062

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat D Kleur Materiaal H L Bestellen
€ 0,9826 - € 2,0635 2900 Op voorraad
M4
11.0 mm
Transparant
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
€ 2,8033 - € 5,8871 3965 Op voorraad
M14
23.0 mm
Paars
Silicone
23.0 mm
5.8 mm
€ 1,8351 - € 3,8539 4020 Op voorraad
M8
18.0 mm
Wit
Silicone
18.0 mm
4.7 mm
€ 1,5606 - € 3,2773 5620 Op voorraad
M6
14.0 mm
Geel
Silicone
14.0 mm
4.1 mm
€ 1,3554 - € 2,8464 950 Op voorraad
M5
11.0 mm
Oranje
Silicone
11.0 mm
3.8 mm
€ 2,9335 - € 6,1601 1730 Op voorraad
M16
24.0 mm
Rood
Silicone
24.0 mm
6.8 mm
€ 3,8437 - € 8,0718 1400 Op voorraad
M20
28.0 mm
Bruin
Silicone
28.0 mm
6.3 mm
€ 2,6733 - € 5,614 3210 Op voorraad
M12
22.0 mm
Groen
Silicone
22.0 mm
5.8 mm
€ 0,8583 - € 1,8025 3300 Op voorraad
M3
10.0 mm
Roze
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
Maskering oogbouten M4 11.0 mm Silicone Transparant

10353004

Prijsbereik
€ 2,0635 - € 0,9826

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gatmaat
    3.0 mm
Maskering oogbouten M14 23.0 mm Silicone Paars

10353066

Prijsbereik
€ 5,8871 - € 2,8033

Voorraadniveaus
3965 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Gatmaat
    10.0 mm
Maskering oogbouten M8 18.0 mm Silicone Wit

10353035

Prijsbereik
€ 3,8539 - € 1,8351

Voorraadniveaus
4020 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Gatmaat
    6.0 mm
Maskering oogbouten M6 14.0 mm Silicone Geel

10353028

Prijsbereik
€ 3,2773 - € 1,5606

Voorraadniveaus
5620 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gatmaat
    5.0 mm
Maskering oogbouten M5 11.0 mm Silicone Oranje

10353011

Prijsbereik
€ 2,8464 - € 1,3554

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gatmaat
    3.0 mm
Maskering oogbouten M16 24.0 mm Silicone Rood

10353073

Prijsbereik
€ 6,1601 - € 2,9335

Voorraadniveaus
1730 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Gatmaat
    10.0 mm
Maskering oogbouten M20 28.0 mm Silicone Bruin

10353080

Prijsbereik
€ 8,0718 - € 3,8437

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gatmaat
    10.0 mm
Maskering oogbouten M12 22.0 mm Silicone Groen

10353059

Prijsbereik
€ 5,614 - € 2,6733

Voorraadniveaus
3210 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Gatmaat
    10.0 mm
Maskering oogbouten M3 10.0 mm Silicone Roze

10352991

Prijsbereik
€ 1,8025 - € 0,8583

Voorraadniveaus
3300 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gatmaat
    3.0 mm