Medische zwenkwielen zijn cruciaal voor de mobiliteit van apparatuur in de zorgsector. Of dit nu in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, laboratoria of iets anders is. Ga een medische faciliteit binnen en u zult draagbare apparatuur vinden, zoals; patiëntmonitoren en -apparaten, ventilatoren, bedden, medische karren, trolleys, hijstoestellen, rolstoelen en andere die allemaal gebruik maken van zwenkwielen en wielen. Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten zwenkwielen, waaronder: Levina, Linea, dubbel wiel, zwenk, vaste plaat en andere. Deze wielen worden aangeboden in verschillende kleuren en materialen, zoals polyurethaan, verzinkt staal en nylon. Er is een overvloed aan laadcapaciteiten en grootte-opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,6959 - € 17,365 | 775 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
|
||
| € 7,048 - € 13,7125 | 148 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 6,6213 - € 13,9047 | 118 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met boutgat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 4,3175 - € 9,0667 | 120 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 5,599 - € 9,8356 | 45 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 61,9565 - € 127,8647 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| € 35,2573 - € 70,3553 | 4 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 5,5532 - € 11,6618 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 5,1566 - € 10,5725 | 208 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 21,4657 - € 42,8347 | 144 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 5,721 - € 11,1491 | 1272 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 14,4629 - € 28,6421 | 58 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
|
||
| € 19,6194 - € 38,8625 | 15 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met draadpen
|
|
||
| € 14,0055 - € 33,0718 | 115 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| € 13,0782 - € 27,4651 | 105 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Levina zwenkwiel met rem
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| € 32,0304 - € 32,0304 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| € 12,0369 - € 32,6668 | 97 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 10,023 - € 19,5433 | 32 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 7,048 - € 13,7125 | 14 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 40,2154 - € 80,2549 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan