Menu Search

Metalen in-line lift-off scharnieren

Op voorraad

Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Lengte deurbevestiging Totale lengte Kleur Totale dikte Materiaal behuizing Bestellen
50 Op voorraad
100.0 mm
24.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
64.0 mm
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
100.0 mm
24.6 mm
128 Op voorraad
64.5 mm
64.5 mm
Chroom
17.0 mm
Gegoten zinklegering
Lift-off scharnier 100.0 mm 24.6 mm Staal

20062859


Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale dikte
    24.6 mm
  • Totale breedte
    13.0 mm
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel
  • Goederencode
    8302100090
Lift-off scharnier 64.0 mm 18.0 mm RVS

20063122


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    64.0 mm
  • Totale dikte
    18.0 mm
  • Totale breedte
    15.0 mm
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel
  • Goederencode
    7318190090
Lift-off scharnier 100.0 mm 24.6 mm Staal

20062866


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale dikte
    24.6 mm
  • Totale breedte
    13.0 mm
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel
  • Goederencode
    8302100090
Lift-off scharnier 64.5 mm 17.0 mm Gegoten zinklegering

20126209


Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte deurbevestiging
    64.5 mm
  • Totale lengte
    64.5 mm
  • Totale dikte
    17.0 mm
  • Totale breedte
    17.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Gegoten zinklegering