Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Serie: SR5769 ,SR1547
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,5825 - € 15,1219 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
Kunststof
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 8,8336 - € 18,1658 | 1610 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met boutgat en rem
|
Zwart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 6,7737 - € 11,9501 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| € 7,4907 - € 13,1996 | 48 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 10,0847 - € 20,8242 | 414 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen
|
Zwart
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 3,997 - € 8,3939 | 1224 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen
|
Grijs
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 56,9358 - € 125,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen
|
Grijs
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 6,3921 - € 13,5521 | 109 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat zonder rem
|
Zwart
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 13,3186 - € 13,3186 | 64 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat en kap
|
Zwart
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| € 4,775 - € 9,8035 | 2212 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met boutgat
|
Zwart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 9,398 - € 19,7355 | 17 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen
|
Grijs
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 1,6951 - € 3,5599 | 900 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met kap
|
Zwart
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 2,8986 - € 6,0872 | 50 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met gekartelde pen
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
|
||
| € 4,7446 - € 9,9637 | 190 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat zonder rem
|
Grijs
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 4,9278 - € 9,8357 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Zwart
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 1,5408 - € 3,2358 | 440 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
|
||
| € 62,5651 - € 131,3877 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat zonder rem
|
Grijs
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 2,5972 - € 6,0747 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met rem met kap
|
Zwart
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 2,2395 - € 4,703 | 3490 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel zonder kap
|
Zwart
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 12,9372 - € 27,1681 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen met kap
|
Zwart
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan