Menu Search

Montageflenzen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze montageflenzen, of kogelgewrichtflenzen, worden van onderaf vastgeschroefd, beveiligd tegen rotatie door een paspen op kogelgewricht GN 784. Ze zijn gemaakt van rvs en bieden een rotatie van 120 graden. Klanten kunnen onze selectie verzonken schroeven bekijken, die worden gebruikt om de verbinding vast te zetten.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Kophoogte Buitendiameter Draadlengte Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
Kogelgewricht flens 60.0 mm M8 RVS 304

10507797


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Kophoogte
    14.6 mm
  • Goederencode
    7318190020
  • Buitendiameter
    60.0 mm
Kogelgewricht flens 42.0 mm M6 RVS 304

10507773


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    2.5 mm
  • Kophoogte
    8.5 mm
  • Goederencode
    7318190020
  • Buitendiameter
    42.0 mm
Kogelgewricht flens 70.0 mm M8 RVS 304

10507803


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Kophoogte
    14.6 mm
  • Goederencode
    7318190020
  • Buitendiameter
    70.0 mm
Kogelgewricht flens 49.0 mm M6 RVS 304

10507780


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    3.0 mm
  • Kophoogte
    10.5 mm
  • Goederencode
    7318190020
  • Buitendiameter
    49.0 mm