Naaldrolkooien zijn nauwkeurig ontworpen componenten die zorgen voor een soepele, wrijvingsarme lineaire beweging in toepassingen met een hoge belasting.
Vergeleken met standaard kogellagers bieden lineaire naaldlagerkooien een hoger draagvermogen per eenheidsgrootte. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.
Ze werken met een rail die rolt in plaats van glijdt, waardoor er minder energie verloren gaat en de efficiëntie toeneemt. Dankzij hun robuuste constructie worden scheefstand en doorbuiging voorkomen, wat resulteert in een stabiele beweging bij zware lasten.
Materiaal: Staal Serie: SRL1004
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan